ROTA-ML flex 2+2 800 M2
柔軟な 4-ジョー補償チャック
ID 1446775
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
代替製品:
標準旋盤用手動チャック
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2024-04-30
- 置き換え対象物: 1573345
- 軽量化 4 ジョー補正チャック
- 反対側のジョーの中心補正
- コンソールプレート: スターグルーブ 22.5°
- ジョーインターフェース: モジュール 2
- 片側ストローク: 17.8 mm
- ジョーあたりの補正ストローク: 10 mm
- 最大把持力: 180 kN
- 最大トルク: 250 Nm
- 最大回転速度: 800 1/min
- 重量: 395 kg
- 2 ジョークランプを使用する場合、1 対のジョーを塞ぐためのロックカバーが別途必要です
技術的詳細
セレーション | モジュール 2 |
---|---|
最大回転速度 [1/min] | 800 |
最大把持力 [kN] | 180 |
最大トルク [Nm] | 250 |
ストローク / ジョー [mm] | 17.8 |
補正ストローク / ジョー [mm] | 10 |
重量 [kg] | 395 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 400-500/4
- red
-
SWB-M 400/4
- yellow
-
SWBL-M 400/4
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%