ROTA NCE
3 ジョーパワーチャック、貫通穴付き
この製品は廃盤品であり、期間限定での販売となります。
革新的な設計の極めて軽い 3 ジョーパワーチャック、動的プロセスを大きくサポート。チャックはショートストロークシリンダー付き機械での使用に最適です。
説明
利点とメリット
- 極めて低い慣性モーメントによるエネルギー効率
サイクルタイムの短縮とエネルギーコストの削減 - 接続寸法は Kitagawa BB200 シリーズ (サイズ 260 まで) のパワーチャックに 100% 対応
既存の Kitagawa チャックを短時間内で交換可能 - 高い品質要求に応える高精度のウェッジフック旋盤用パワーチャック
卓越した加工プロセスを実現 - 高効率ウェッジフックシステム
高い把持力でプロセス信頼性の高いクランプ - 最適な潤滑システム
高い把持力を一貫して実現 - モジュラー芯出しスリーブシステム
新たなクランプ要件への最適な対応を可能にする交換可能な芯出しスリーブ - 精密セレーション 1.5 mm x 60° および 1/16" x 90° を使用する標準仕様のベースジョー
トップジョーの範囲の高い適応性 - すべての機能部品を研磨・焼き入れ
長い製品寿命
オプション、その他
- 堅牢な軽量チャックで、最高の剛性を持ち、慣性モーメントを最大 40 % 低減
SCHUNK ROTA NCE は、軽量設計、最大耐荷重能力、独自の優れた設計を組み合わせています。旋盤用チャックの形状は、パワートレインに適合されているため、軽量であるにもかかわらず、極めて高い剛性が確保されています。一般的な旋盤用チャックと比較して、サイズにも依存しますが、慣性が最大 40 % 削減されています。 - こうして SCHUNK ROTA NCE は、最小のエネルギー消費で高いプロセスダイナミクスと生産性に最適に対応します。特にライン生産では、高効率のエネルギーとサイクルタイムにより旋盤用チャックが大幅な節約を約束するので、エネルギー管理認証 DIN EN ISO 50001 にも最適です。