ROTA THW vario 215-62 A8-GBK
コレットまたはアーバーソリューション
ID 800624
この製品は廃盤品であり、期間限定での販売となります。
旋盤用パワーチャック、標準ジョークイック・チェンジシステム付き
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-12-31
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- 拡張アーバーまたはコレットチャック向けに準備
- 貫通穴: 62 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 8
- ジョーインターフェース: ストレートセレーション
- ストローク / ジョー: 7.4 mm
- 歯ピッチ: 4.712 mm
- ピストンストローク: 25 mm
- 最大把持力: 82 kN
- 最大作動力: 46 kN
- 最大RPM: 5400 1/min
- 重量: 31 kg
技術的詳細
スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
---|---|
スピンドルサイズ | Nr. 8 |
セレーション | ストレートセレーション |
最大RPM [1/min] | 5400 |
最大把持力 [kN] | 82 |
最大作動力 [kN] | 46 |
ストローク / ジョー [mm] | 7.4 |
歯ピッチ [mm] | 4.712 |
ピストンストローク (H) [mm] | 25 |
慣性モーメント [kgm²] | 0.2 |
重量 [kg] | 31 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%