SVAGG-18-L Basic
バキュームユニット
ID 425051
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
代替製品:
標準真空クランピング技術
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-06-30
- 置き換え対象物: 1563467
- 真空ユニット
- 最大クランプ面: 5000 cm²
- 寸法: 743 x 377 x 778 mm
- 接続-ØD: 12 mm
- 最大バキューム: -980 mbar
- 最大吸引量: 18 m³/h
- 保管量: 30 l
- 騒音レベル: 63 dB(A)
- 定格電力: 0.55 kW
- 重量: 48 kg
技術的詳細
長さ [mm] | 743 |
---|---|
幅 [mm] | 377 |
高さ [mm] | 778 |
接続-ØD [mm] | 12 |
最大バキューム [mbar] | -980 |
最大クランプ面 [cm²] | 5000 |
最大吸引量 [m³/h] | 18 |
保管量 [l] | 30 |
騒音レベル [dB(A)] | 63 |
定格電力 [kW] | 0.55 |
周波数 [Hz] | 50 |
IP 保護等級 | 54 |
重量 [kg] | 48 |
モデルシリーズに関する一般注意事項
システム設計に関する重要注意事項
コンプリートシステムはマトリックスプレートとバキュームユニットから成ります。SCHUNKのバキュームユニットは、真空のオン/オフや充填レベルの監視機能に加え、内蔵の真空スイッチを使ったシステム監視機能も備えており、インターフェイスを介して現場の機械制御システムと同期させることが可能です。把持力の低下がある場合は、加工プロセスが自動的に遮断されます。