THL plus 600 Z-B
固定振れ止め、リアシリンダー付き
ID 825813
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
標準固定振れ止め
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2024-06-30
- 自己センタリング振れ止め
- 油圧作動
- 集中潤滑
- 球形ローラー
- クランプ範囲: 125 - 460 mm
- ローラーごとの最大把持力: 25 kN
- 作動圧: 8 - 60 bar
- 芯出し精度: < 0.06 mm
- 繰り返し精度: < 0.02 mm
- 最大円周速度: 400 m/min
- 重量: 360 kg