arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCD 132-32 Z100-SV90°

ROTA NCD 132-32 Z100-SV90°

3 ジョーパワーチャック、貫通穴付き

ID 832200

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • 貫通穴: 32 mm
  • スピンドル・ホルダー: Z100
  • ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 10H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 3 mm
  • ピストンストローク: 14 mm
  • 最大把持力: 45 kN
  • 最大作動力: 25 kN
  • 最大回転速度: 7500 1/min
  • 重量: 6.3 kg
스핀들 유형 -
스핀들 크기 Z100
톱니 1/16" x 90°
최대 회전 속도 [1/min] 7500.0
최대 클램핑 포스 [kN] 45.0
최대 구동력 [kN] 25.0
스트로크/죠 [mm] 3.0
피스톤 스트로크(H) [mm] 14.0
관성의 모멘트 [kgm²] 0.02
중량 [kg] 6.3