arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCD 165-46 A5-SV60°

ROTA NCD 165-46 A5-SV60°

3 ジョーパワーチャック、貫通穴付き

ID 832214

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • 貫通穴: 46 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 5
  • ジョーインターフェース: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 3.7 mm
  • ピストンストローク: 17 mm
  • 最大把持力: 70 kN
  • 最大作動力: 35 kN
  • 最大回転速度: 7000 1/min
  • 重量: 14 kg
スピンドルタイプ ISO 702-1
スピンドルサイズ Nr. 5
セレーション 1.5 mm x 60°
最大回転速度 [1/min] 7000.0
最大把持力 [kN] 70.0
最大作動力 [kN] 35.0
ストローク / ジョー [mm] 3.7
ピストンストローク (H) [mm] 17.0
慣性モーメント [kgm²] 0.04
重量 [kg] 14.0