ROTA NCD 255-86 A6-SV60°
3 ジョーパワーチャック、貫通穴付き
ID 832234
この製品はレガシー製品です。
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- 貫通穴: 86 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 6
- ジョーインターフェース: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- 片側ストローク: 5.7 mm
- ピストンストローク: 25 mm
- 最大把持力: 160 kN
- 最大作動力: 70 kN
- 最大回転速度: 5000 1/min
- 重量: 39.3 kg
技術的詳細
スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
---|---|
スピンドルサイズ | Nr. 6 |
セレーション | 1.5 mm x 60° |
最大回転速度 [1/min] | 5000.0 |
最大把持力 [kN] | 160.0 |
最大作動力 [kN] | 70.0 |
ストローク / ジョー [mm] | 5.7 |
ピストンストローク (H) [mm] | 25.0 |
慣性モーメント [kgm²] | 0.35 |
重量 [kg] | 39.3 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%