arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCD 255-86 Z170-SV60°

ROTA NCD 255-86 Z170-SV60°

3 ジョーパワーチャック、貫通穴付き

ID 832237

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • 貫通穴: 86 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • ジョーインターフェース: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 5.7 mm
  • ピストンストローク: 25 mm
  • 最大把持力: 160 kN
  • 最大作動力: 70 kN
  • 最大回転速度: 5000 1/min
  • 重量: 35.2 kg
スピンドルタイプ ISO 702-4
スピンドルサイズ Nr. 6 (Z170)
セレーション 1.5 mm x 60°
最大回転速度 [1/min] 5000.0
最大把持力 [kN] 160.0
最大作動力 [kN] 70.0
ストローク / ジョー [mm] 5.7
ピストンストローク (H) [mm] 25.0
慣性モーメント [kgm²] 0.35
重量 [kg] 35.2