arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCD 315-115 Z220-SV60°

ROTA NCD 315-115 Z220-SV60°

3 ジョーパワーチャック、貫通穴付き

ID 832243

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • 貫通穴: 115 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • ジョーインターフェース: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 5.8 mm
  • ピストンストローク: 25 mm
  • 最大把持力: 180 kN
  • 最大作動力: 90 kN
  • 最大回転速度: 4200 1/min
  • 重量: 62.3 kg
スピンドルタイプ ISO 702-4
スピンドルサイズ Nr. 8 (Z220)
セレーション 1.5 mm x 60°
最大回転速度 [1/min] 4200.0
最大把持力 [kN] 180.0
最大作動力 [kN] 90.0
ストローク / ジョー [mm] 5.8
ピストンストローク (H) [mm] 25.0
慣性モーメント [kgm²] 0.91
重量 [kg] 62.3