ROTA NCD 400-165 Z300-SV90°
Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre
ID 832250
この製品はレガシー製品です。
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Perçage: 165 mm
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Course par mors : 7.5 mm
- Course du piston: 33 mm
- Force de serrage max.: 240 kN
- Force d'actionnement max.: 120 kN
- Vitesse de rotation max.: 3200 1/min
- Poids: 123 kg
技術的詳細
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 11 (Z300) |
| 细齿 | 3/32" x 90° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 3200.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 240.0 |
| 最大启动力 [kN] | 120.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 7.5 |
| 活塞行程(H) [mm] | 33.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 2.96 |
| 重量 [kg] | 123.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%