ROTA NCD 630-165 Z520-SV90°
3 ジョーパワーチャック、貫通穴付き
ID 832270
この製品はレガシー製品です。
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- 貫通穴: 165 mm
- スピンドル・ホルダー: Z520
- ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 片側ストローク: 7.5 mm
- ピストンストローク: 33 mm
- 最大把持力: 240 kN
- 最大作動力: 120 kN
- 最大回転速度: 1800 1/min
- 重量: 356 kg
技術的詳細
スピンドルタイプ | - |
---|---|
スピンドルサイズ | Z520 |
セレーション | 3/32" x 90° |
最大回転速度 [1/min] | 1800.0 |
最大把持力 [kN] | 240.0 |
最大作動力 [kN] | 120.0 |
ストローク / ジョー [mm] | 7.5 |
ピストンストローク (H) [mm] | 33.0 |
慣性モーメント [kgm²] | 19.4 |
重量 [kg] | 356.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%