ROTA NCR-A 190 Z140-KV
シールド 6 ジョー旋盤用パワーチャック
ID 1339981
この製品は廃盤品であり、期間限定での販売となります。
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2024-06-30
- 6-ジョー 補整チャック
- 密閉設計
- 振り子補正: 2+2+2 ペア振動ジョー
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- ジョーインターフェース: タングと溝
- ストローク / ジョー: 6 mm
- ピストンストローク: 13.5 mm
- 振り子補正: ± 1 mm
- 最大把持力: 36 kN
- 最大作動力: 22 kN
- 最大RPM: 4000 1/min
- 重量: 14 kg
技術的詳細
スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
---|---|
スピンドルサイズ | Nr. 5 (Z140) |
セレーション | タングと溝 |
最大RPM [1/min] | 4000 |
最大把持力 [kN] | 36 |
最大作動力 [kN] | 22 |
ストローク / ジョー [mm] | 6 |
ピストンストローク (H) [mm] | 13.5 |
振り子補正 [mm] | ± 1 |
慣性モーメント [kgm²] | 0.06 |
重量 [kg] | 14 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 132
- yellow
-
SRK 132, 1.2 kg
- red
-
SRK 132, 0.9 kg
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%