ROTA THW 500-128 A15-GBK
標準ストロークシリンダー用ジョーツールチェンジ付き 3 ジョーパワーチャック
ID 800062
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
代替製品:
旋盤用パワーチャック、標準ジョークイック・チェンジシステム付き
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-06-30
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョーツール・チェンジシステム
- 貫通穴: 128 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 15
- ジョーインターフェース: ストレートセレーション
- ストローク / ジョー: 9 mm
- 歯ピッチ: 7 mm
- ピストンストローク: 30 mm
- 最大把持力: 240 kN
- 最大作動力: 133 kN
- 最大RPM: 2200 1/min
- 重量: 216 kg
技術的詳細
スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
---|---|
スピンドルサイズ | Nr. 15 |
セレーション | ストレートセレーション |
最大RPM [1/min] | 2200 |
最大把持力 [kN] | 240 |
最大作動力 [kN] | 133 |
ストローク / ジョー [mm] | 9 |
歯ピッチ [mm] | 7 |
ピストンストローク (H) [mm] | 30 |
慣性モーメント [kgm²] | 8.7 |
重量 [kg] | 216 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- yellow
-
GST 500-630
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%