CELSIO BT-DC30 Ø20x90
焼きバメタイプツールホルダー
ID 1428013
CELSIO BT-DC30 Ø20x90, ツールホルダー
- 焼きバメタイプツールホルダー
- シリーズ: CELSIO
- 二重接触モデル
- ツールバーインターフェース: BT-DC 30
- クランプ径: 20 mm
- 突出長さ: 90 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 450 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 焼きバメタイプツールホルダー |
---|---|
シリーズ | CELSIO |
ツールバーインターフェース | BT-DC 30 |
クランプ径 D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 33 |
L2 [mm] | 53 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 68 |
G | M16x1 |
最小トルク [Nm] | 450 |
重量 [kg] | 1 |
二重接触モデル | あり |
振れ精度
≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 JD 準拠のクーラント供給
フェイスコンタクト
フェース接点があるものの DIN ISO 7388-2 JD に類似
同時テーパーおよびフラットワーク表面を持つデュアルコンタクトバージョン
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり(Ø 3, Ø 4 and Ø 5 を除く)
バランスネジ
バランスネジ用のスレッド( Ø 3、Ø 4、Ø 5 を除く) あり
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。