CELSIO CF HSK-A63 Ø4x80
焼きバメタイプツールホルダー
ID 26002727
CELSIO CF HSK-A63 Ø4x80, ツールホルダー
- 焼きバメタイプツールホルダー
- シリーズ: CELSIO
- Cool Flow モデル
- ツールバーインターフェース: HSK-A 63
- クランプ径: 4 mm
- 突出長さ: 80 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 6 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 焼きバメタイプツールホルダー |
---|---|
シリーズ | CELSIO |
ツールバーインターフェース | HSK-A 63 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
クランプ径 D1 | 4 mm |
D2 [mm] | 17 |
D6 [mm] | 12 |
L2 [mm] | 15 |
L4 [mm] | 54 |
最小トルク [Nm] | 6 |
重量 [kg] | 0.83 |
Cool Flow モデル | あり |
振れ精度
≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
Cool Flow バージョン
クーラントは、2 つのクーラント取付け用穴を介して、直接ツールの切れ刃に供給されます。
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり(Ø 3, Ø 4 and Ø 5 を除く)
バランスネジ
バランスネジ用のスレッド( Ø 3、Ø 4、Ø 5 を除く) あり
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。