CELSIO HSK-A63 Ø12x90
焼きバメタイプツールホルダー
ID 208123
CELSIO HSK-A63 Ø12x90, ツールホルダー
- 焼きバメタイプツールホルダー
- シリーズ: CELSIO
- ツールバーインターフェース: HSK-A 63
- クランプ径: 12 mm
- 突出長さ: 90 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 150 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 焼きバメタイプツールホルダー |
---|---|
シリーズ | CELSIO |
ツールバーインターフェース | HSK-A 63 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
クランプ径 D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 32 |
D6 [mm] | 24 |
L2 [mm] | 48 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 64 |
G | M10x1 |
最小トルク [Nm] | 150 |
重量 [kg] | 1 |
振れ精度
≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
MQL (最小量潤滑)
MQL 加工に適した設計についてはお問い合わせください
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり(Ø 3, Ø 4 and Ø 5 を除く)
バランスネジ
バランスネジ用のスレッド( Ø 3、Ø 4、Ø 5 を除く) あり
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。