ER16 P Mini JIS-BT40x100
ER 精密コレットチャック
ID 1474389
ER16 P Mini JIS-BT40x100, ツールホルダー
- ER 精密コレットチャック
- シリーズ: ER 精密コレットチャック
- ツールバーインターフェース: JIS-BT 40
- 突出長さ: 100 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x DでER 精密コレットと定義されたトルクを使用した場合の、2.5 x D での振れ精度 ≤ 0.003 mm
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
テクノロジー | ER 精密コレットチャック |
---|---|
シリーズ | ER 精密コレットチャック |
ツールバーインターフェース | JIS-BT 40 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
ER クランプのサイズ | ER 16 |
最小クランプ径 D1 [mm] | 0.5 |
最大クランプ径 D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 24 |
突出長さ L1 [mm] | 100 |
L4 [mm] | 20.6 |
L5 [mm] | 73 |
G | M11x1 |
重量 [kg] | 1 |
振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
ER 精密コレットと定義されたトルクを使用した場合の、2.5 x D での振れ精度 ≤ 0.003 mm
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 JD/JF準拠のクーラント供給
JF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
納品内容
クランプナットが含まれます
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。