ER16 CAT50x2 1/2"
ER コレットチャック
ID 1389138
ER16 CAT50x2 1/2", ツールホルダー
- ER コレットチャック
- シリーズ: ER コレットチャック
- ツールバーインターフェース: CAT 50
- 突出長さ: 63.5 mm
- 振れ精度: ≤ 0.008 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
テクノロジー | ER コレットチャック |
---|---|
シリーズ | ER コレットチャック |
ツールバーインターフェース | CAT 50 |
ツールホルダーの標準 | ASME B5.50 |
ER クランプのサイズ | ER 16 |
最小クランプ径 D1 [mm] | 1 |
最大クランプ径 D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 28 |
D3 [mm] | 28 |
突出長さ L1 [mm] | 63.5 |
L4 [mm] | 17.5 |
L5 [mm] | 44.45 |
重量 [kg] | 1.01 |
振れ精度
≤ 0.008 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ASME B5.50 に準拠したクーラント供給
AF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
納品内容
クランプナットが含まれます
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。