ER16 HSK-A50x60
ER コレットチャック
ID 23001961
ER16 HSK-A50x60, ツールホルダー
- ER コレットチャック
- シリーズ: ER コレットチャック
- ツールバーインターフェース: HSK-A 50
- 突出長さ: 60 mm
- 振れ精度: ≤ 0.008 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
テクノロジー | ER コレットチャック |
---|---|
シリーズ | ER コレットチャック |
ツールバーインターフェース | HSK-A 50 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
ER クランプのサイズ | ER 16 |
最小クランプ径 D1 [mm] | 1 |
最大クランプ径 D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 28 |
D3 [mm] | 28 |
突出長さ L1 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 17.5 |
L5 [mm] | 34 |
重量 [kg] | 0.5 |
振れ精度
≤ 0.008 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
納品内容
クランプナットが含まれます
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。