ER32 BT-DC40x70
ER コレットチャック
ID 1406018
ER32 BT-DC40x70, ツールホルダー
- ER コレットチャック
- シリーズ: ER コレットチャック
- 二重接触モデル
- ツールバーインターフェース: BT-DC 40
- 突出長さ: 70 mm
- 振れ精度: ≤ 0.008 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
テクノロジー | ER コレットチャック |
---|---|
シリーズ | ER コレットチャック |
ツールバーインターフェース | BT-DC 40 |
ER クランプのサイズ | ER 32 |
最小クランプ径 D1 [mm] | 2 |
最大クランプ径 D1 [mm] | 20 |
D2 [mm] | 50 |
D3 [mm] | 50 |
突出長さ L1 [mm] | 70 |
L4 [mm] | 23 |
L5 [mm] | 43 |
G | M28x1.5 |
重量 [kg] | 1.34 |
振れ精度
≤ 0.008 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 JD/JF準拠のクーラント供給
JF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
フェイスコンタクト
フェース接点があるものの DIN ISO 7388-2 JD/JF に類似
同時テーパーおよびフラットワーク表面を持つデュアルコンタクトバージョン
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジ用ネジ山付き (調整ネジは付いていません)
納品内容
クランプナットが含まれます
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。