ER11 Mini SK40x160
ERコレットチャック Mini
ID 23003365
ER11 Mini SK40x160, ツールホルダー
- ERコレットチャック Mini
- シリーズ: ERコレットチャック Mini
- ツールバーインターフェース: SK 40
- 突出長さ: 160 mm
- 振れ精度: ≤ 0.008 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
テクノロジー | ERコレットチャック Mini |
---|---|
シリーズ | ERコレットチャック Mini |
ツールバーインターフェース | SK 40 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
ER クランプのサイズ | ER 11 |
最小クランプ径 D1 [mm] | 1 |
最大クランプ径 D1 [mm] | 7 |
D2 [mm] | 16 |
D3 [mm] | 16 |
突出長さ L1 [mm] | 160 |
L4 [mm] | 12 |
L5 [mm] | 140.9 |
G | M8x1 |
重量 [kg] | 1.03 |
振れ精度
≤ 0.008 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
AF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジ用ネジ山付き (調整ネジは付いていません)
納品内容
クランプナットが含まれます
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。