ER16 Mini HSK-A63x130
ERコレットチャック Mini
ID 1313317
ER16 Mini HSK-A63x130, ツールホルダー
- ERコレットチャック Mini
- シリーズ: ERコレットチャック Mini
- ツールバーインターフェース: HSK-A 63
- 突出長さ: 130 mm
- 振れ精度: ≤ 0.008 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
テクノロジー | ERコレットチャック Mini |
---|---|
シリーズ | ERコレットチャック Mini |
ツールバーインターフェース | HSK-A 63 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
ER クランプのサイズ | ER 16 |
最小クランプ径 D1 [mm] | 1 |
最大クランプ径 D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 22 |
D3 [mm] | 22 |
突出長さ L1 [mm] | 130 |
L4 [mm] | 18 |
L5 [mm] | 104 |
G | M11x1 |
重量 [kg] | 0.905 |
振れ精度
≤ 0.008 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジ用ネジ山付き (調整ネジは付いていません)
納品内容
クランプナットが含まれます
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。