iTENDO² JIS-BT40 Ø20x110
センサー式ツールホルダー、コンポーネント & アクセサリー
ID 1509899
iTENDO² JIS-BT40 Ø20x110
- シリーズ: iTENDO²
- ツールバーインターフェース: JIS-BT 40
- クランプ径: 20 mm
- 突出長さ: 110 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 330 Nm
- 納品内容には含まれません: 作動キーは含まれません
- 前提条件: iTENDO² ツールホルダーを使用するには、iTENDO² パッドまたは iTENDO² 簡易接続が必要です。
技術的詳細
テクノロジー | センサー式ツールホルダー、コンポーネント & アクセサリー |
---|---|
シリーズ | iTENDO² |
ツールバーインターフェース | JIS-BT 40 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-2 JD |
クランプ径 D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42.05 |
D3 [mm] | 49.25 |
D6 [mm] | 37.65 |
突出長さ L1 [mm] | 110 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 8 |
L4 [mm] | 34 |
L5 [mm] | 83 |
G | M8x1 |
最小トルク | 330 |
重量 [kg] | 1.85 |
電池寿命 [h] | 10 |
加速度センサー [g] | 100 |
最大RPM | 30000 |
外部冷却/内部冷却 [bar] | 80 |
iTENDO²ツールホルダーは、iTENDO²パッケージ(例:iTENDO²パッド)との組み合わせでのみ使用できます。
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。