SINO-R SK50 Ø32x90
拡張ツールホルダー
ID 209689
SINO-R SK50 Ø32x90, ツールホルダー
- 拡張ツールホルダー
- シリーズ: SINO-R
- ツールバーインターフェース: SK 50
- クランプ径: 32 mm
- 突出長さ: 90 mm
- 振れ精度: ≤ 0.005 mm、クランピングボアで測定
- バランスグレード: 15,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
- 最小トルク: 800 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 拡張ツールホルダー |
---|---|
シリーズ | SINO-R |
ツールバーインターフェース | SK 50 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
クランプ径 D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 65 |
D3 [mm] | 69.85 |
L2 [mm] | 61 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 47 |
L5 [mm] | 70.9 |
G | M10x1 |
最小トルク [Nm] | 800 |
重量 [kg] | 4.2 |
バージョン
ヘビーデューティーなミーリングに最適
振れ精度
≤ 0.005 mm、クランピングボアで測定
バランスグレード
15,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。