TENDO EC BT-DC30 Ø20x90
油圧拡張ツールホルダー
ID 206586
TENDO EC BT-DC30 Ø20x90, ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO E compact
- 二重接触モデル
- ツールバーインターフェース: BT-DC 30
- クランプ径: 20 mm
- 突出長さ: 90 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 400 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
---|---|
シリーズ | TENDO E compact |
ツールバーインターフェース | BT-DC 30 |
クランプ径 D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 44.5 |
D6 [mm] | 38 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 50 |
L5 [mm] | 68 |
G | M8x1 |
最小トルク [Nm] | 400 |
重量 [kg] | 0.9 |
二重接触モデル | あり |
バージョン
TENDO E compact (E compact = 優れたコストパフォーマンス比)
ショート、リジットタイプ
ISO 7388 準拠の形状と寸法
振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 JD 準拠のクーラント供給
フェイスコンタクト
フェース接点があるものの DIN ISO 7388-2 JD に類似
同時テーパーおよびフラットワーク表面を持つデュアルコンタクトバージョン
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。