TENDO EC BT-DC40 Ø1/2"x58
油圧拡張ツールホルダー
ID 1324761
TENDO EC BT-DC40 Ø1/2"x58, ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO E compact
- 二重接触モデル
- ツールバーインターフェース: BT-DC 40
- クランプ径: 1/2"
- 突出長さ: 58 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 120 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
---|---|
シリーズ | TENDO E compact |
ツールバーインターフェース | BT-DC 40 |
クランプ径 D1 | 1/2" |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 32 |
L2 [mm] | 46 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 31 |
G | M8x1 |
最小トルク [Nm] | 120 |
重量 [kg] | 1.2 |
二重接触モデル | あり |
バージョン
TENDO E compact (E compact = 優れたコストパフォーマンス比)
ショート、リジットタイプ
ISO 7388 準拠の形状と寸法
振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 JD/JF準拠のクーラント供給
金型 JF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジで塞がれています。
フェイスコンタクト
フェース接点があるものの DIN ISO 7388-2 JD/JF に類似
同時テーパーおよびフラットワーク表面を持つデュアルコンタクトバージョン
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。