TENDO EC HSK-A50 Ø20x94
油圧拡張ツールホルダー
ID 20055171
TENDO EC HSK-A50 Ø20x94, ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO E compact
- ツールバーインターフェース: HSK-A 50
- クランプ径: 20 mm
- 突出長さ: 94 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 520 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
---|---|
シリーズ | TENDO E compact |
ツールバーインターフェース | HSK-A 50 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
クランプ径 D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 38 |
突出長さ L1 [mm] | 94 |
L2 [mm] | 52.5 |
L4 [mm] | 68 |
最小トルク [Nm] | 520 |
重量 [kg] | 1.32 |
バージョン
TENDO E compact (E compact = 優れたコストパフォーマンス比)
振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
MQL (最小量潤滑)
MQL 加工に適した設計についてはお問い合わせください
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
納品内容
作動キーは含まれません
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。