TENDO フランジ
油圧拡張ツールホルダー
TENDOフランジは SCHUNK の油圧拡張フランジです。 メートル法寸法・インチ寸法のさまざまなクランピング直径が用意されています。対応する TENDO フランジアダプターは、CAT 40 と CAT 50 インターフェースに適合するモデルが用意されています。
説明
利点とメリット
- 卓越した振動減衰機構
ミクロの塵を防ぎ、ワーク面を最良の状態に維持し、機械軸を保護し、ツール耐用寿命を伸ばすことで、コストの削減につなげます - 周辺機器なしで、わずか数秒でミクロン精度のツール交換が可能です。
段取替時間の短縮による時間節約効果に加えて、 クランピング装置追加による、投資やエネルギーのコストが発生しません。 - 高い適応性
さまざまな直径のクランピングを可能にするスロット付き中間スリーブあるいは冷却液対応中間スリーブ - 繰り返し振れ精度は常に 0.003 mm 未満
均等な切断動作、 長いツール耐用寿命、新しいツール研削や調達のコストを削減 - 内部溝により汚れを除去し、伝達トルクを保持
オイル、グリスあるいは潤滑油残留物を異物溝に除去できるため、乾燥したクランピング表面を維持 - 幅広い互換性
TENDO SVL および TRIBOS SVL エクステンションとの組み合わせで最高の性能を発揮 - 市販のあらゆるシャンクタイプがクランプ可能
滑らかな円筒型シャンク、DIN 1835 と DIN 6535 HA 適合シャンクフォーム A フォーム AB: 全面座および円筒型シャンクで 引き面付き、DIN 1835 と DIN 6535 HB 適合シャンクフォーム B フォーム B: 側面側の引き面、DIN 1835 適合シャンクフォーム B フォーム E: 傾斜クランプ面、DIN 1835 と DIN 6535 HE 適合フォーム E