TENDO P CAT30 Ø12x4"
油圧拡張ツールホルダー
ID 207051
この製品は廃盤品であり、期間限定での販売となります。
TENDO P CAT30 Ø12x4", ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO Platinum
- ツールバーインターフェース: CAT 30
- クランプ径: 12 mm
- 突出長さ: 101.6 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 90 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
---|---|
シリーズ | TENDO Platinum |
ツールバーインターフェース | CAT 30 |
ツールホルダーの標準 | ASME B5.50 |
クランプ径 D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 32 |
D3 [mm] | 44.45 |
D6 [mm] | 28.5 |
101,6 mm / 4.0" | |
L2 [mm] | 46 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 48.5 |
L5 [mm] | 82.55 |
G | M8x1 |
最小トルク [Nm] | 90 |
重量 [kg] | 0.7 |
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ASME B5.50 に準拠したクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。
Cool Flow 付きの TENDO Platinum はご要望に応じてご利用いただけます