TENDO RLA HSK-A63 Ø8x80
油圧拡張ツールホルダー
ID 205282
TENDO RLA HSK-A63 Ø8x80, ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO RLA
- ツールバーインターフェース: HSK-A 63
- クランプ径: 8 mm
- 突出長さ: 80 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 23 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
---|---|
シリーズ | TENDO RLA |
ツールバーインターフェース | HSK-A 63 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
クランプ径 D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 28 |
D3 [mm] | 50 |
D6 [mm] | 24 |
突出長さ L1 [mm] | 80 |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 33 |
L5 [mm] | 54 |
最小トルク [Nm] | 23 |
重量 [kg] | 1.1 |
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ調整ネジ
ミクロン単位精度のツールのプリセットでの径方向長さ調整のための調整ネジ
納品内容
作動レンチなしの TENDO RLA 用六角ソケットレンチを含む
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。