TENDO Slim 4ax CF CAT40 Ø8x120
油圧拡張ツールホルダー
ID 1458072
TENDO Slim 4ax CF CAT40 Ø8x120, ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO Slim 4ax
- Cool Flow モデル
- ツールバーインターフェース: CAT 40
- クランプ径: 8 mm
- 突出長さ: 120 mm
- 振れ精度: ≤ 0.006 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 23 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
---|---|
シリーズ | TENDO Slim 4ax |
ツールバーインターフェース | CAT 40 |
ツールホルダーの標準 | ASME B5.50 |
クランプ径 D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 27 |
D6 [mm] | 21 |
L2 [mm] | 36.5 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 100.95 |
G | M10x1 |
最小トルク [Nm] | 23 |
重量 [kg] | 0.9 |
Cool Flow モデル | あり |
振れ精度
≤ 0.006 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
Cool Flow バージョン
クランピング直径上に 90° 間隔で取り付けた 4 つの冷媒流路によるターゲット化冷却
ASME B5.50 に準拠したクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。