TRIBOS-M ER11 Ø2x19.5
多角形ツールホルダー
ID 1355007
TRIBOS-M ER11 Ø2x19.5, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-Mini
- ツールバーインターフェース: ER 11
- クランプ径: 2 mm
- 突出長さ: 24 mm
- 振れ精度: 2.5 x D で ≤ 0.01 mm
- 最小トルク: 0.5 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 多角形ツールホルダー |
---|---|
シリーズ | TRIBOS-Mini |
ツールバーインターフェース | ER 11 |
ツールホルダーの標準 | ISO 15488-A |
クランプ径 D1 | 2 mm |
ER クランプのサイズ | ER 11 |
D2 [mm] | 6.65 |
D3 [mm] | 7.5 |
L [mm] | 37.5 |
L4 [mm] | 18.5 |
L5 [mm] | 19.5 |
G | M6x1 |
最小トルク [Nm] | 0.5 |
重量 [kg] | 0.15 |
従来のすべてのERクランプナットと互換性があります
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています
バージョン
回転対称構造
振れ精度
2.5 x D で ≤ 0.01 mm
ツールシャンク等級
h6
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
付属品としてデプスストップが利用可能
テーパー設計
フォーム A DIN-6388 に準拠した ER テーパー
要望に応じてご利用いただける追加の ER テーパーバージョン
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。