TRIBOS-R CAT40 Ø12x150
多角形ツールホルダー
ID 233894
この製品は廃盤品であり、期間限定での販売となります。
TRIBOS-R CAT40 Ø12x150, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-R
- ツールバーインターフェース: CAT 40
- クランプ径: 12 mm
- 突出長さ: 150 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 40 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 多角形ツールホルダー |
---|---|
シリーズ | TRIBOS-R |
ツールバーインターフェース | CAT 40 |
ツールホルダーの標準 | ASME B5.50 |
クランプ径 D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 44.45 |
L2 [mm] | 47 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 45 |
L5 [mm] | 130.95 |
G | M8x1 |
最小トルク [Nm] | 40 |
重量 [kg] | 1.8 |
バージョン
長い、高剛性タイプ
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ASME B5.50 に準拠したクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。