TRIBOS-RM DLS ER25 Ø12x33.5
多角形ツールホルダー
ID 1419490
TRIBOS-RM DLS ER25 Ø12x33.5, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-RM
- ツールバーインターフェース: ER 25
- 長さを定義した縦方向ストッパー付きバージョン
- クランプ径: 12 mm
- 突出長さ: 41 mm
- 振れ精度: 2.5 x D で ≤ 0.01 mm
- 最小トルク: 30 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 多角形ツールホルダー |
---|---|
シリーズ | TRIBOS-RM |
ツールバーインターフェース | ER 25 |
ツールホルダーの標準 | ISO 15488-A |
クランプ径 D1 | 12 mm |
ER クランプのサイズ | ER 25 |
D2 [mm] | 18 |
D3 [mm] | 19 |
L [mm] | 67.5 |
L2 [mm] | 55 |
L4 [mm] | 30 |
L5 [mm] | 33.5 |
G | M6x1 |
最小トルク [Nm] | 30 |
重量 [kg] | 0.27 |
従来のすべてのERクランプナットと互換性があります
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています
バージョン
回転対称構造
長さを定義した縦方向ストッパー付きバージョン
振れ精度
2.5 x D で ≤ 0.01 mm
ツールシャンク等級
h6
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
付属品としてデプスストップが利用可能
テーパー設計
フォーム A DIN-6388 に準拠した ER テーパー
要望に応じてご利用いただける追加の ER テーパーバージョン
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。