TRIBOS-S CAT50 Ø1 1/4"x150
多角形ツールホルダー
ID 205498
この製品は廃盤品であり、期間限定での販売となります。
TRIBOS-S CAT50 Ø1 1/4"x150, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-S
- ツールバーインターフェース: CAT 50
- クランプ径: 1 1/4"
- 突出長さ: 150 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 250 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 多角形ツールホルダー |
---|---|
シリーズ | TRIBOS-S |
ツールバーインターフェース | CAT 50 |
ツールホルダーの標準 | ASME B5.50 |
クランプ径 D1 | 1 1/4" |
D2 [mm] | 45 |
D3 [mm] | 47.1 |
D4 [mm] | 69.85 |
L2 [mm] | 61 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 45 |
L5 [mm] | 108 |
L6 [mm] | 130.95 |
G | M10x1 |
最小トルク [Nm] | 250 |
重量 [kg] | 3.49 |
バージョン
ロング、スリムタイプ
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ASME B5.50 に準拠したクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。