WEL BT-DC40 Ø25x90
WELDONエンドミルホルダー
ID 1409443
WEL BT-DC40 Ø25x90, ツールホルダー
- WELDONエンドミルホルダー
- シリーズ: WELDON
- 二重接触モデル
- ツールバーインターフェース: BT-DC 40
- クランプ径: 25 mm
- 突出長さ: 90 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
テクノロジー | WELDONエンドミルホルダー |
---|---|
シリーズ | WELDON |
ツールバーインターフェース | BT-DC 40 |
クランプ径 D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 65 |
D6 [mm] | 44.5 |
L2 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 63 |
G1 | M18x2 |
重量 [kg] | 2.25 |
二重接触モデル | あり |
バージョン
DIN 1835B/6359HB 準拠の、円筒シャンク付きクランプツール用。
振れ精度
≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ねじ G1
G1 = クランプネジ用スレッド
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 JD/JF準拠のクーラント供給
JF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
フェイスコンタクト
フェース接点があるものの DIN ISO 7388-2 JD/JF に類似
同時テーパーおよびフラットワーク表面を持つデュアルコンタクトバージョン
納品内容
WELDON クランプねじが含まれます
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。