WEL CF HSK-A63 Ø16x120
WELDONエンドミルホルダー
ID 23000839
WEL CF HSK-A63 Ø16x120, ツールホルダー
- WELDONエンドミルホルダー
- シリーズ: WELDON
- Cool Flow モデル
- ツールバーインターフェース: HSK-A 63
- クランプ径: 16 mm
- 突出長さ: 120 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
テクノロジー | WELDONエンドミルホルダー |
---|---|
シリーズ | WELDON |
ツールバーインターフェース | HSK-A 63 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
クランプ径 D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 48 |
D6 [mm] | 47 |
L2 [mm] | 51 |
L4 [mm] | 94 |
G1 | M14 |
重量 [kg] | 1.825 |
Cool Flow モデル | あり |
バージョン
DIN 1835B/6359HB 準拠の、円筒シャンク付きクランプツール用。
振れ精度
≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ねじ G1
G1 = クランプネジ用スレッド
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
Cool Flow バージョン
クーラントは、2 つのクーラント取付け用穴を介して、直接ツールの切れ刃に供給されます。
納品内容
WELDON クランプネジとCool Flowを閉じるオプション 2 点 x M3 ネジを含みます(必要な場合)
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。