AMC CYL SK40 M12x100 L1=119,1
円筒形ネジ胴部アダプター
ID 1324692
AMC CYL SK40 M12x100 L1=119,1, ツールホルダー
- 円筒形ネジ胴部アダプター
- シリーズ: 円筒形ネジ胴部アダプター
- ツールバーインターフェース: SK 40
- クランプ径ねじ溝: M12
- 突出長さ: 119.1 mm
- 振れ精度: ≤ 0.005 mm 、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
テクノロジー | 円筒形ネジ胴部アダプター |
---|---|
シリーズ | 円筒形ネジ胴部アダプター |
ツールバーインターフェース | SK 40 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
締め付けボルト G | M12 |
D2 [mm] | 21 |
L4 [mm] | 100 |
重量 [kg] | 1.075 |
バージョン
ねじ込みミーリングカッターのクランプ用
振れ精度
≤ 0.005 mm 、テーパーから D1 まで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
AF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。