MES BT-DC30 Ø27x35
正面フライスアーバー
ID 1428100
MES BT-DC30 Ø27x35, ツールホルダー
- 正面フライスアーバー
- シリーズ: 正面フライスアーバー
- 二重接触モデル
- ツールバーインターフェース: BT-DC 30
- クランプ径: 27 mm
- クランプ径ねじ溝: M12
- 突出長さ: 35 mm
- 振れ精度: ≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
テクノロジー | 正面フライスアーバー |
---|---|
シリーズ | 正面フライスアーバー |
ツールバーインターフェース | BT-DC 30 |
クランプ径 D1 | 27 mm |
締め付けボルト G | M12 |
D2 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 13 |
L11 [mm] | 21 |
重量 [kg] | 1 |
二重接触モデル | あり |
バージョン
横スロット付きの取り付けカッター用
振れ精度
≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 JD 準拠のクーラント供給
フェイスコンタクト
フェース接点があるものの DIN ISO 7388-2 JD に類似
同時テーパーおよびフラットワーク表面を持つデュアルコンタクトバージョン
納品内容
締付ボルトが含まれます
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。