CELSIO SVL-12 Ø4x160
焼きバメエクステンション
ID 208934
CELSIO SVL-12 Ø4x160, 焼きバメエクステンション
- CELSIO SVL
- 長さ調整ネジなし
- クランプ径: 4 mm
- 押出側最大クランプ径: 12 mm
- 全長: 160 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
- 最小トルク: 10 Nm