CELSIO SVL-25 Ø10x160
焼きバメエクステンション
ID 210126
CELSIO SVL-25 Ø10x160, 焼きバメエクステンション
- CELSIO SVL
- 長さ調節ネジ付き
- クランプ径: 10 mm
- 押出側最大クランプ径: 25 mm
- 全長: 160 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
- 最小トルク: 70 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 焼きバメエクステンション |
---|---|
シリーズ | CELSIO SVL |
ツールバーインターフェース | SVL-20 |
クランプ径 D1 | 10 mm |
D5 | 25 mm |
D6 [mm] | 20 |
全長 L [mm] | 160 |
L2 [mm] | 42 |
L3 [mm] | 10 |
G | M8x1 |
最小トルク [Nm] | 70 |
重量 [kg] | 0.55 |
バージョン
調整ねじによる熱収縮拡張
振れ精度
≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。