arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CELSIO SVL-25 Ø14x160 類似のイラスト

CELSIO SVL-25 Ø14x160

焼きバメエクステンション

ID 208984

CELSIO SVL-25 Ø14x160, 焼きバメエクステンション
  • CELSIO SVL
  • 長さ調整ネジなし
  • クランプ径: 14 mm
  • 押出側最大クランプ径: 25 mm
  • 全長: 160 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
  • 最小トルク: 180 Nm
テクノロジー 焼きバメエクステンション
シリーズ CELSIO SVL
ツールバーインターフェース SVL-20
クランプ径 D1 14 mm
D5 25 mm
D6 [mm] 20
全長 L [mm] 160
L2 [mm] 36
最小トルク [Nm] 180
重量 [kg] 0.45

バージョン
調整ねじなしでの熱収縮拡張

振れ精度
≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)

長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし

個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。