ER11 Mini SVL-16x169
ER コレクトチャックエクステンション
ID 23003892
ER11 Mini SVL-16x169, ER コレクトチャックエクステンション
クランプナットが含まれます
- ER Mini SVL
- 押出側最大クランプ径: 16 mm
- 全長: 169 mm
- 振れ精度: ≤ 0.005 mm テーパーからシャンクまで
クランプナットが含まれます
技術的詳細
テクノロジー | ER コレクトチャックエクステンション |
---|---|
シリーズ | ER Mini SVL |
ツールバーインターフェース | SVL-20 |
ER | ER 11 |
最小クランプ径 D1 [mm] | 1 |
最大クランプ径 D1 [mm] | 7 |
D2 [mm] | 16 |
D5 | 16 mm |
全長 L [mm] | 169 |
L4 [mm] | 12 |
重量 [kg] | 0.22 |
バージョン
当社 TENDO または TRIBOS ツールホルダーシステムとの組み合わせに最適
振れ精度
≤ 0.005 mm テーパーからシャンクまで
納品内容
クランプナットが含まれます
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。