TENDO SVL-20 Ø12x150
油圧エクステンション
ID 206304
TENDO SVL-20 Ø12x150, 油圧エクステンション
作動キーは含まれません
- TENDO SVL
- クランプ径: 12 mm
- 押出側最大クランプ径: 20 mm
- 振れ精度: ≤ 0.006 mm (2.5 x D で)
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 90 Nm
作動キーは含まれません
技術的詳細
テクノロジー | 油圧エクステンション |
---|---|
シリーズ | TENDO SVL |
ツールバーインターフェース | SVL-20 |
クランプ径 D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 25 |
D3 [mm] | 25 |
D5 | 20 mm |
D6 [mm] | 21 |
全長 L [mm] | 150 |
L2 [mm] | 46 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 100 |
G | M6 |
最小トルク [Nm] | 90 |
重量 [kg] | 0.45 |
振れ精度
≤ 0.006 mm (2.5 x D で)
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
最大速度制限
10,000 RPM
納品内容
作動キーは含まれません
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。