TENDO SVL-3/4" Ø3/4"x150
油圧エクステンション
ID 206311
TENDO SVL-3/4" Ø3/4"x150, 油圧エクステンション
作動キーは含まれません
- TENDO SVL
- クランプ径: 3/4"
- 押出側最大クランプ径: 3/4"
- 振れ精度: ≤ 0.006 mm (2.5 x D で)
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 300 Nm
作動キーは含まれません
技術的詳細
テクノロジー | 油圧エクステンション |
---|---|
シリーズ | TENDO SVL |
ツールバーインターフェース | SVL-20 |
クランプ径 D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 31.5 |
D3 [mm] | 31.5 |
D5 | 3/4" |
D6 [mm] | 29 |
全長 L [mm] | 150 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 100 |
G | M10x1 |
最小トルク [Nm] | 300 |
重量 [kg] | 0.55 |
振れ精度
≤ 0.006 mm (2.5 x D で)
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
最大速度制限
10,000 RPM
納品内容
作動キーは含まれません
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。