TRIBOS-M SVL-1/2" Ø3/16"x4"
ポリゴナルエクステンション
ID 25001296
TRIBOS-M SVL-1/2" Ø3/16"x4", ポリゴナルエクステンション
- TRIBOS SVL
- クランプ径: 3/16"
- 押出側最大クランプ径: 1/2"
- 全長: 4"
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- 最小トルク: 3 Nm
技術的詳細
テクノロジー | ポリゴナルエクステンション |
---|---|
シリーズ | TRIBOS SVL |
ツールバーインターフェース | SVL-1/2" |
クランプ径 D1 | 3/16" |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 10 |
D5 | 1/2" |
全長 L [mm] | 101.6 |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 29.5 |
最小トルク [Nm] | 3 |
重量 [kg] | 0.08 |
バージョン
当社 TENDO または TRIBOS ツールホルダーシステムとの組み合わせに最適
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
ツールシャンク等級
h6
最大速度制限
52.000 1/min
個別
標準の長さは 100 mm で、個別に最小 50 mm まで短くできます。
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。