TRIBOS-M SVL-12 Ø2.5x100
ポリゴナルエクステンション
ID 215704
TRIBOS-M SVL-12 Ø2.5x100, ポリゴナルエクステンション
- TRIBOS SVL
- クランプ径: 2.5 mm
- 押出側最大クランプ径: 12 mm
- 全長: 100 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- 最小トルク: 1.5 Nm
技術的詳細
テクノロジー | ポリゴナルエクステンション |
---|---|
シリーズ | TRIBOS SVL |
ツールバーインターフェース | SVL-12 |
クランプ径 D1 | 2.5 mm |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 11 |
D5 | 12 mm |
全長 L [mm] | 100 |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 24 |
最小トルク [Nm] | 1.5 |
重量 [kg] | 0.08 |
バージョン
当社 TENDO または TRIBOS ツールホルダーシステムとの組み合わせに最適
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
ツールシャンク等級
h6
最大速度制限
52.000 1/min
個別
標準の長さは 100 mm で、個別に最小 50 mm まで短くできます。
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。