TRIBOS SVL-20 Ø12x150
ポリゴナルエクステンション
ID 205607
TRIBOS SVL-20 Ø12x150, ポリゴナルエクステンション
- TRIBOS SVL
- クランプ径: 12 mm
- 押出側最大クランプ径: 20 mm
- 全長: 150 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- 最小トルク: 30 Nm
技術的詳細
テクノロジー | ポリゴナルエクステンション |
---|---|
シリーズ | TRIBOS SVL |
ツールバーインターフェース | SVL-20 |
クランプ径 D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 19 |
D3 [mm] | 19.9 |
D5 | 20 mm |
全長 L [mm] | 150 |
L2 [mm] | 47 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 45 |
L5 [mm] | 100 |
G | M8x1 |
最小トルク [Nm] | 30 |
重量 [kg] | 0.318 |
バージョン
当社 TENDO または TRIBOS ツールホルダーシステムとの組み合わせに最適
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
ツールシャンク等級
h6
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
最大速度制限
24.000 1/min
個別
重金属も利用可能
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。