TRIBOS SVL-3/4" Ø5/16"x4"
ポリゴナルエクステンション
ID 205991
TRIBOS SVL-3/4" Ø5/16"x4", ポリゴナルエクステンション
- TRIBOS SVL
- クランプ径: 5/16"
- 押出側最大クランプ径: 3/4"
- 全長: 4"
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- 最小トルク: 12 Nm
技術的詳細
テクノロジー | ポリゴナルエクステンション |
---|---|
シリーズ | TRIBOS SVL |
ツールバーインターフェース | SVL-3/4" |
クランプ径 D1 | 5/16" |
D2 [mm] | 13 |
D3 [mm] | 15.1 |
D5 | 3/4" |
全長 L [mm] | 101.6 |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 35 |
L5 [mm] | 40 |
L6 [mm] | 49.1 |
G | M6 |
最小トルク [Nm] | 12 |
重量 [kg] | 0.19 |
バージョン
当社 TENDO または TRIBOS ツールホルダーシステムとの組み合わせに最適
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
ツールシャンク等級
h6
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
最大速度制限
41.000 1/min
個別
重金属も利用可能
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。